Delhöjdssvängramar, SFCP
Delhöjdssvängramar, SFCP
En delhöjds svängram för 19-tums utrustning som ger extra monteringsutrymme för sådan utrustning och åtkomst till de monterade komponenterna och utrustningen bakifrån.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Delhöjdsvängram för 19 ”-komponenter som möjliggör öppning både från vänster eller höger. Kan användas i väggmonterade stålskåp och golvstående kombinerbara och kompakta stålskåp. Fast S-formad ramprofil utrustad med 19 ”hålmönster fram och bak. Förzinkad ram för direkt jordning av de monterade komponenterna. Standard öppningsvinkel 125 ° -155 °.
- Lås: 1 st lås DIN 3 mm.
- Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st svängram med gångjärn.
- Erforderliga tillbehör: Montering i väggmonterade stålskåp kräver SFBP tvärgående stöd i kombination med AVB. Montering i golvstående stålkombinationer kräver SFBP tvärgående stöd. Justerbar på djupet i kombination med CLPK-profiler.
Specifikationer
| Tjocklek | 2mm |
| Tjocklek | 14ga |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.