Lackerad frontpanel i stålplåt, PAC


Lackerad frontpanel i stålplåt, PAC
Frontpanelen har samma yta som skåpet och används till att täcka tomma delar i 19-tums profilsystem så att skåpets utseende bibehålls. Den kan också bearbetas för att montera utrustning om det skulle behövas.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Panel.
- Material: 1.5 mm stålplåt.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
Tjocklek | 3mm |
Tjocklek | 11ga |
Färg | Ljusgrå |
Material | Stålplåt |
Yta | Pulverlackerad |
Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.