Manöverpanel för operatörsgränssnitt, OICP
Manöverpanel för operatörsgränssnitt, OICP
Panelen OICP för operatörsgränssnitt i aluminium har ett förbearbetat hålmönster som gör att du kan fästa en bärarm och en löstagbar frontplatta med skyddsgraden IP 65. Tack vare den löstagbara frontplattan är det enkelt att montera komponenterna, men de är också lätta att komma åt via en ryggplåt. Sidohandtag på skåpet gör att det är enkelt att förflytta skåpet i önskad position. Aluminiumkroppen avleder mer värme än en kropp i stålplåt, vilket kan eliminera behovet av ytterligare ventilation .
Branschstandarder
CE UKCA
EAC
GOST
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Material: Stomme: Al Mg Si05. Ryggplåt: Al Mg. Hörn: AlSI 12.
- Kapslingsklass: IP 65.
- Ytbehandling: Kapsling och ryggplåt: anodiserat aluminium. Hörn: RAL 7016.
- Erforderliga tillbehör: OIFP frontpanelen är inte inkluderad vid leverans. Beställning sker separat.
- Leverans: Kapsling, fastskruvad ryggplåt, monteringssats för frontpanel samt monteringsmatetiel.
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Färg | Antracitgrå |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 7016 |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.