Manöverpulpeter i ett stycke i stålplåt, MPG
Manöverpulpeter i ett stycke i stålplåt, MPG
Den kompakta manöverpulpeten MPG i stålplåt med skyddsgraden IP55/56 är lagerförd. Den har ett gångjärnsförsett skrivbord och ergonomisk utformning som möjliggör enkel installation och åtkomst till HMI-utrustning. Den ökar det tillgängliga monteringsutrymmet. Toppaneler i rostfritt stål kan användas som alternativ om manöverpulpeten är utsatt för kemiska ämnen osv.
Branschstandarder
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Material: Stomme och dörr: 1,5 mm stålplåt Bakpanel. 1,5 mm stålplåt Bottenplåtar: 1,2 mm galvaniserad stålplåt. Montageplåt: 2,5 mm galvaniserad stålplåt.
- Stomme: Bockad och sömsvetsad. Manöverpulpeten omfattar en bas som skapar ett avstånd mellan golvet och den nedre delen av dörren/dörrarna, och fungerar som en integrerad sockel.
- Dörrar och paneler: Enkelvikt yta monterad med gångjärn som gör det möjligt att öppna dörren åt vänster och höger. Vinkel 12° från horisontellt läge. Dolda gångjärn på den övre kanten möjliggör 90° öppning. Panelen hålls öppen av ett mekaniskt luckstopp för självutlösande aktivering/frigöring. Dubbeldörr på 1 200 och 1 600 mm breda basenheter.
- Montageplåt: Standardmontageplåt i basenhet.
- Lås: Dubbelbitslås på 3 mm för toppanelen. För bas, två dubbelbitslås på 3 mm.
- Kabelingång: Nedre öppning för kabelåtkomst. Bottenplåtar för kabelpackning medföljer som standard.
- Jordning: Gängade M8-bultar på stomme, dörr, toppanel och bakpanel.
- Yta: RAL 7035-pulverlack med strukturerad yta.
- Skydd: Enkeldörr: IP66 | TYP 4, 12, 13 | IK 10. Dubbeldörr: IP55 | TYP 12, 13 | IK 10.
- Leverans: Montageplåt och lämpliga muttrar och brickor för jordning. Manöverpulpeten levereras på en träpall.
Specifikationer
Stomtjocklek | 0.06in |
Dörrtjocklek | 0.06in |
Stomtjocklek | 1.5mm |
Dörrtjocklek | 1.5mm |
Färg | Ljusgrå |
Material | Stålplåt |
Yta | Pulverlackerad |
Färgkod | RAL 7035 |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.