OICP-panel med dörrförlängningsdel, OIDES
OICP-panel med dörrförlängningsdel, OIDES
Panelen OIDES för operatörsgränssnitt med gångjärnsförsedd utbyggnadsram i aluminium har ett förbearbetat hålmönster som gör att du kan fästa en bärarm och en löstagbar frontplatta med skyddsgraden IP 65. Utbyggnadsramen ökar panelens djup med 55 mm. Tack vare den löstagbara frontplattan är det enkelt att montera komponenterna, men de är också lätta att komma åt via en ryggplåt. Sidohandtag på skåpet gör att det är enkelt att förflytta skåpet i önskad position. Aluminiumkroppen avleder mer värme än en kropp i stålplåt, vilket kan eliminera behovet av ytterligare ventilation.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: OICP-panel med gångjärnsprofil som utökar paneldjupet på en OICP panel med 55 mm. Utbyggnadsdörr försedd med grepprofiler.
- Material: Kapsling och utbyggnadsdörr: Al Mg Si05. Ryggplåt: Al Mg. Hörn: Al Si12.
- Kapslingsklass: IP65.
- Ytbehandling: Kapsling, utbyggnadsdörr och ryggplåt: anodiserat aluminium. Hörn: RAL7016.
- Leveransförpackning: OICP kapsling med utbyggnadsdörr och ryggplåt, utvändiga gångjärn och lås.
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Färg | Antracitgrå |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 7016 |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.