Fästbeslag för 19" profiler, DND


Fästbeslag för 19" profiler, DND
Snabba och lättmonterade fästen för att montera 19"-profiler ger utrymme framtill på 600 mm manöverpulpeter så att utrustning kan installeras på fabriken eller i fältet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För montage av 19" profiler i 600 mm breda kapslingar. Justerbara i djupled om 12.5 mm steg.
- Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 4 st fästbeslag med montagesats.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.