Datorskåp för industri, MCM
Datorskåp för industri, MCM
Golvskåpet MCM i stålplåt är förkonfigurerat med inbyggda tillbehör för att underlätta montering av industriella datorer och kringutrustning. Det kan beställas med ett enda artikelnummer, med alla relevanta tillbehör, vilket förenklar upphandling .
Branschstandarder
CE UKCA
EAC
GOST
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Material: Ram: 1.5 mm stålplåt. Tak- och gavelplåtar: 1.35 mm stålplåt. Dörrar: 1.75 mm stålplåt. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserad stål.
- Ram: Helsvetsad rullprofil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660. Med integrerad yttre hålbild.
- Dörr: Monterad med två gångjärn per dörr. Övre dörr med säkerhetsglas. Glasyta anpassad för 14-21" skärm.
- Bakre dörr: Monterad med gångjärn, inklusive montageram i dörr med 25 mm hålbild. Kan skiftas från höger- till vänsterhängning.
- Tangentbordspanel: Vertikalt öppnad tangentbordspanel. Utfällbar musplatta på vänster eller höger sida. Tangentbordets max. storlek 470 × 190 × 45 mm (HxBxD).
- Bottenplåt: Består av tre eller fyra (D>600 mm) delar.
- Ytbehandling: Två färger. Dörrar, gavelplåtar, tak och ram i pulverlackad RAL 7035 med strukturerad yta. Sidoplåtar vid tangentbord, övre dörrlist i RAL 7015 med strukturerad yta. Andra färger som tillval.
- Utförande: Särskilt utformade tak- och gavelplåtar för ökad stöldsäkerhet. Samtliga paneler endast tillgängliga då dörrarna är öppna. Ditt företagsnamn kan läggas in på den översta listen (tillval).
- Kapslingsklass: IP 44 | IK 10. Med öppen tangentbordshylla uppfylls IP 30.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med utrustningshyllor.
- Leverans: Ram, bakre dörr med montageram, gavel-, tak- samt bottenplåtar. Bildskärmsdörr, bildskärmshylla med klämmor för fixering av bildskärm samt tangentbordshylla. Jordningsdetaljer ingår. Skåpet levereras på pall med samma bredd som skåpet. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart.
Specifikationer
Dörrtjocklek | 0.08in |
Dörrtjocklek | 2mm |
Färg | Ljusgrå |
Material | Stålplåt |
Yta | Pulverlackerad |
Färgkod | RAL 7035 |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.