Mild Steel dubbeldörr Compact version, MKD
Mild Steel dubbeldörr Compact version, MKD
Skåpen i golvskåpssortimentet MKD i stålplåt med dubbeldörr lämpar sig för trånga utrymmen där en enkeldörr som öppnas skulle ta upp för mycket utrymme framför skåpet. Samtidigt ökar dörrarnas belastningskapacitet när den fördelas över två dörrar. Skyddsgraden IP 55 skyddar komponenterna inuti skåpet och gör att den lämpar sig för många olika användningsområden .
Branschstandarder
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Material: Ram: 1.35 mm stålplåt. Bakstycke och takplåt: 1.5 mm stålplåt. Dörrar: 2 mm stålplåt. Montageplåt: 3 mm galvaniserat stål. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserat stål.
- Kapsling: Helsvetsad ramprofil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660. Integrerad dubbelradig hålbild.
- Dörrar: Monterad med fyra gångjärn, inklusive montageram i dörr med 25 mm hålbild. Standarddörrar kan inte vändas. Beställ separata dörrar för vänsterlåsning.
- Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör tillgängligt för montering av bakre dörr. Delat bakstycke på 1600 mm breda skåp.
- Takplåt: Demonterbar.
- Lås: Espagnolette 4-punkts låssystem i huvuddörren och 2-punkts låssystem i slavdörren. Standard dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.
- Bottenplåt: Består av tre delar.
- Montageplåt: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm steg (använd MPD02, tillbehör). Levereras på skåpets utsida.
- Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna och utrustade med separat jordningsbult.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Leverans: Golvskåp med fasta sidor, dörr med montageram, bakstycke, tak-, botten- samt montageplåt. Jordningsdetaljer ingår. Levereras på lastpall med samma bredd som skåpet. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart.
- Alla paneler är jordade via sina fästen och utrustade med en oberoende jordningsstam
Specifikationer
| Kroppstjocklek | 0.05in |
| Dörrens tjocklek | 0.08in |
| Kroppstjocklek | 1.35mm |
| Dörrens tjocklek | 2mm |
| Slutför | Galvaniserad; Pulverlackerad |
| Material | Mjukt stål |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.