Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

N00335-MKS18064HP Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Mild Steel Compact en dörr, MKS-HP

Serien med kompakta golvskåp i stålplåt med enkeldörr, MKS-HP, har skyddsgrad IP 66, vilket ger en högre skyddsnivå för utrustning och komponenter, förlänger livslängden och minskar underhållskostnaderna för skåp i tuffa miljöer. Dessa nya skåp är klassade som IP66 även om de är sammankopplade med vanliga fästen.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 1.35mm
Tjocklek 16in
Färg Ljusgrå
Material Mjukt stål
Slutför Pulverlackerad
Färgkod RAL 7035
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.