Mgrp monteringsplatta, GMP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Mgrp monteringsplatta, GMP
Montageplåten i stål påskyndar monteringen av MGRP-lådorna eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Montageplåt passande MGRP-kapslingar.
- Material: 1.5 mm galvaniserad stålplåt. För GMP1656E 2.5 mm.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Montageplåt i stål
Specifikationer
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Galvaniserat stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.