Medelstor ABS-kopplingslåda, SABP
Medelstor ABS-kopplingslåda, SABP
Sortimentet SABP med den lilla kopplingslådan ABS har skyddsgraden IP 66, 67 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. SABP-sortimentet lämpar sig väl för krävande miljöer, eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan, vilket eliminerar risken för komponentfel, och därmed onödiga driftstopp .
Branschstandarder
CE UKCA
GOST
IP
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: För inomhusanvändning. Låg UV-beständighet.
- Material: Kapsling: ABS. Standardkåpa: ABS. Genomskinligt lock av polykarbonat.
- Packning: Integrerad packning i polyuretan (PUR).
- Temperaturtålighet: -40 °C till +60 °C.
- Flamsäkerhet: UL94 HB.
- Kapslingsklass: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leverans: Kapsling och lock. Skruv för lock och monteringsskruvar av polyamid.
- Komponentfel och onödig driftstopp undviks eftersom vatten och damm förhindras från att komma in i kopplingslådan.
- Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf
- The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number
- erminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number
Specifikationer
| Material | ABS |
| Färg | Ljusgrå |
| Färgkod | RAL 7035 |
| Slutför | Jämn |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.