Nivelleringsjusterare, LFA
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Nivelleringsjusterare, LFA
Justeraren har utformats för nivellering på ojämna golv på installationsplatsen. Nivelleringsområdet är högst 15 mm och installeras på det monterade skåpet genom PF/PFS-sockelns hörnstycke.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För nivåjustering på ojämna golv vid installationsplatsen upp till 15 mm. Installeras genom PF/PFS-sockelns hörnstycke.
- Material: Zinkpläterad.
- Maximal last: 2 500 N per fot.
- Leveransförpackning: 4 st. med monteringsmaterial.
Specifikationer
| Slutför | Pläterade |
| Material | Zink |
Installationshandbok/instruktionsblad

Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.