LED-belysningssats
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
LED-belysningssats
LED light kits provide interior enclosure lighting suitable for remote and darkened enclosure applications. These light kits are light-weight and in a small form factor which are ideal where space is limited. The light can be mechanically fastened with included hardware to maintain enclosure UL listing (up to Type 4X), or can be magnetically attached to flat steel surfaces. The lights have auto-sensing circuitry (AC voltage 90 VAC to 265 VAC and DC voltage 20 VDC to 60 VDC). Option of a manual on/off switch or a PIR motion sensor is available.
Information
Resurser
Design
- 400 lumen at 120-degree angle of illumination
- 6000-7000K color temperature
- Power consumption for all models is 5 watts
- The power output allows up to 10 lights to be connected to each other (daisy chain)
- Input and output connectors are included (16 AWG)
- Operating temperature -22 F to 140 F (-30 C to 60 C)
- Life expectancy of 60,000 hours at 68 F (20 C) under specifications
- Protection Class II (double insulated)
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.