Stor kopplingslåda av polykarbonat, OPCP
Stor kopplingslåda av polykarbonat, OPCP
Kopplingslådorna i sortimentet OPCP i polykarbonat har en skyddsgrad på IP 66, 67 och kan förlängas. Det är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Djupare komponenter kan installeras när utbyggnadsramen OPCP-EE används. OPCP-sortimentet lämpar sig för inomhus- och utomhusmiljöer, även på platser med direkt solljus, tack vare motståndskraften mot UV-strålning. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .
Branschstandarder
CE UKCA
GOST
IP
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Polykarbonat, halogenfri, anpassad för utomhus användning, motståndskraftig mot UV strålning, Självsläckande.
- Material: Polykarbonat.
- Packning: Integrerad packning i polyuretan (PUR).
- Temperaturtålighet: -40 °C till +80 °C.
- Flamsäkerhet: UL746C 5V.
- Kapslingsklass: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Godkännanden: CE, GOST. För cULus_UL Listed kontakta vår kundsupport.
- Leverans: Kapsling, lock. Skruv för lock och monteringsskruvar av polyamid.
- Om nödvändigt, djupare komponenter kan installeras när utbyggnadsramen OPCP-EE används.
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Specifikationer
| Färg | Ljusgrå |
| Material | Polykarbonat |
| Färgkod | RAL 7035 |
| Slutför | Jämn |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.