Tangentbordsstöd, OIKS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Tangentbordsstöd, OIKS
Tangentbordsstödet är fäst på kontrollpanelen och är lämpligt när det krävs ett gränssnitt med kontrollpanelen och det anslutna skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Tangentbordsstöd att monteras på operatörskapslingen. 10° lutning. Monteringsmaterial medföljer. Bearbetning krävs.
- Material: Lackerad stålplåt. Rostfritt stål tillgängligt på förfrågan.
- Ytbehandling: RAL9006.
- Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.
- The keyboard can be operated next to the control panel
- The keyboard support makes operations easier for the end user, especially when an interface with the control panel is required that cannot be done via the touchscreen, such as programming
- Control panels require machining before the keyboard drawer can be mounted
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.