Horisontella plattor med intern segregering för strömfördelning, MSISM
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Horisontella plattor med intern segregering för strömfördelning, MSISM
Denna zinkpläterade separationsplåt i stål, MSISM, lagerförs med olika mått. Plåten bör användas när undersektioner behöver separeras. Du placerar den mellan en montageplåt och frontpanel i skåpet. Du behöver inga skruvar, vilket gör monteringen enkel. Den fasta sektionen kan då uppfylla upp till form 4-segregering enligt IEC 61439.
Information
Resurser
Design
- Beskrivning: Förkapade horisontella separationsplåtar mellan monteringsnivån och frontpanelerna. Plåtarna är att skjuta på plats för att skapa form 4-fack för minibrytare och formgjutna brytare. Inga skruvar behövs.
- Material: Zinkpläterad 1,5 mm-stålplåt
- Leverans: 1 styck.
- Horisontella separationsplåtar av zinkpläterad stålplåt, fördimensionerade för att täcka utrymmet mellan baksidan av undersektionerna och frontpanelerna för att skapa fack
- Det här standardtillbehöret lagerförs och är färdigkapat för montering i skåp med bredden 600 eller 800 mm
- Det är enkelt att montera plåtarna och inga skruvar behövs
- Arbetstiden minskas eftersom plåtarna är förkapade och inga skruvar behövs för att fästa dem, vilket minskar arbetskostnaden
- Den fasta sektionen kan uppfylla upp till form 4-segregering enligt IEC 61439, vilket är ett nödvändigt krav för vissa specifika projekt.
- Du fäster montageplåten (MSMPN) direkt i de vertikala profilerna för det fasta systemet (MSFP)
- Delpaneler (MSMBP eller MSMPCP) krävs för att täcka det fasta facket.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.