Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Internal segregation horizontal plates Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Horisontella plattor med intern segregering för strömfördelning, MSIS

This polycarbonate horizontal separation plate, MSIS, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and a front panel that is placed inside the enclosure. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 0.12in
Tjocklek 3mm
Färg Grå
Material Förstärkt polykarbonat
Slutför Jämn
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.