Monteringssats för inre hörn, CCM
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Monteringssats för inre hörn, CCM
Fästen som lätt monteras utan verktyg och ger en säker och stark sammankoppling, vilket är särskilt relevant om skåpet behöver lyftas.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För att förstärka fullt utrustad skåpskombination vid lyft. Kan användas tillsammans med SPD-separationsplåtar.
- Material: 3 mm elförzinkat stål.
- Leveransförpackning: 4 fästen med monteringstillbehör.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad


Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.