Innerdörrar, ADI


Innerdörrar, ADI
Skärmar och indikatorer kan monteras på en yta i skåpet så att de täcker andra komponenter och förhindrar obehörig åtkomst.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För manöverdon, mätare, lampor etc. Kan höger- eller vänsterhängas. Lås DIN 3 mm. 2 st lås på dörrar 700 mm höga dörrar och större. Disponibelt djup mellan inner- och ytterdörr: 35 mm. Disponibel montageyta: H-55 mm, B-108 mm. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.
- Material: Dörr i 1.5 mm stålplåt och vertikala sidprofiler i 2 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 2XC.
- Leveransförpackning: 1 st innerdörr, 2 st vertikala profiler och monteringsmaterial.
Specifikationer
Tjocklek | 1.5mm |
Tjocklek | 16ga |
Färg | Ljusgrå |
Material | Stålplåt |
Yta | Pulverlackerad |
Färgkod | RAL 7035 |

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.