Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

REF_Photo_TCW08-19 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Industriell mini-chiller, TCW

Denna industriella minivatten-chiller ger precision och tillförlitlighet i en kompakt design med uteffekter från 900 W upp till 4 450 W. Det stora utbudet av tillval och tillbehör innebär att du kan välja många olika kylenhetskonfigurationer.

​​​

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.