Industrikylare, TAL
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Industrikylare, TAL
Denna industriella vatten-chiller ger precision och tillförlitlighet i en modulär design med uteffekter från 2 300 W. Med uteffekter från 900 W upp till 134 kW. Det stora utbudet av tillval och tillbehör innebär att du kan välja många olika kylenhetskonfigurationer.
Branschstandarder
CE; UKCA
Information
Resurser
Design
- Driftgränsvärden för omgivningstemperatur: +15 °C till +45 °C
- Ljudtrycksnivå (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78
- IN/UT-vätskeanslutningar (mm): 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 1/2
- Förvaringstankens kapacitet (l): 50 | 130 | 200 | 300
- Pumptyp: Periferipump | Centrifugalpump
- Sekundär matningsspänning (V): 230 V AC | 24 V AC
- Köldmedium i gasfas (HFC): R134A | R410A
- Temperaturprecision (K): +/-2
- Vätsketyp: Vatten
- Inställningsbart intervall för vätsketemperatur: +8 �C till +25 �C
Specifikationer
Certifiering
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.