Hygrostat, ETF200
Hygrostat, ETF200
Hygrostaten för relativ fuktighet finns som förinställd (ETF200) eller justerbar (ETF2000). Den aktiverar en enhet, till exempel en värmefläkt inuti skåpet, antingen vid den förinställda nivån 65 %, när den relativa luftfuktigheten har överskridits, eller på en nivå som användaren ställt in, vilket kan vara mellan 40–90 % luftfuktighet .
Branschstandarder
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Hygrostat med växlande kontakt för reglering av värme och/eller ventilation. Kontrollerar RF i kapslingen, för att förhindra kondensation och korrosion. Fäste för 35 mm DIN-skena (EN 60715).
- Material: Plast, UL94 V0.
- Brytkapacitet: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W, (30 W ETF2000). Min. brytlast 100 mA.
- Driftomr. temperatur: 0 °C till +60 °C.
- Livslängd: > 50.000 cykler.
- Anslutning: 2-polig anslutning, 2.5mm².
- Kapslingsklass: IP 20.
- Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Att hantera den relativa luftfuktigheten inuti höljet förhindrar att kondens uppstår
- The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Description: ETF200 - Pre-set hygrostat; ETF2000 - Adjustable hygrostat
- Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.