Hygienic Design Terminal Box, HDTB
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        Hygienic Design Terminal Box, HDTB
nVent HOFFMANs kopplingslåda med hygienisk design i HDTB-sortimentet är särskilt utformad för att skydda viktig utrustning i miljöer med höga hygienkrav och för att vara lätt att göra ren. Med självdränerande släta ytor, design utan springor och hög skyddsklass minimerar skåpet hygienrisker och bidrar till att minska stilleståndstiden för att öka produktiviteten.
Branschstandarder
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fördelar
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Tillbehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Design
- Material: AISI 304L granulerat rostfritt stål. Stomme och hölje: 1,5 mm.
 - Kapsling: Bockad och sömsvetsad. Fyra M6x13-bultar för bottenprofils-/fästplattemontering.
 - Hölje: Bockad och sömsvetsad. Sidor med 3° lutning. AISI 316 HD-bultar med blå silikonpackning medföljer.
 - Packning: En löstagbar silikonpackning i ett stycke med gjutna hörn bidrar till att säkerställa ordentlig tätning och gör det snabbare och enklare att ta bort och byta ut den vid rengöring och underhåll. Silikonet uppfyller FDA 21 CFR 177.2600. Färg: blå (RAL 5010).
 - Kabelgenomföring: Inga flänsöppningar som standard för att minimera hygienrisker.
 - Jordning: M8x18 mm jordbultar i stomme och hölje, M8-muttrar, jordningsbrickor och jordningsetiketter.
 - Kapslingsklass: Motsvarar IP 66/69 | TYP 4X, 13 | IK08.
 - Ytbehandling: 400 granulerat rostfritt stål, polerat till Ra < 0.8 µm.
 - Leverans: Stomme med hölje och monteringstillbehör.
 - Tilläggsinformation: För tillbehör på utsidan av skåpet, se avsnittet om HD-tillbehör.
 
Specifikationer
| Tjocklek | 0.06in | 
| Tjocklek | 1.5mm | 
| Slutför | Borstad | 
| Material | Rostfritt stål 304L. | 
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.