Horisontell spröjs | Golvskåp, CDH


Horisontell spröjs | Golvskåp, CDH
Profilen ger horisontell separation och säkerställer att partiella dörrar och paneler säkras.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Används när kapslingen kräver horisontell separation för partiella dörrar eller paneler. Monteras på skåpsprofilen för golvskåpsserien. Användning av plaständstycken ger en IP54 skyddsgrad, utan ändstycken IP20.
- Erforderliga tillbehör: CDH antal = antal dörrar eller paneler + 1.
- Leveransförpackning: 2 st profiler med monteringsmaterial.
- Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.
Specifikationer
Tjocklek | 0.08in |
Tjocklek | 2mm |
Yta | Pläterat |
Material | Zink |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.