Gångjärn 180 grader, MMH
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Gångjärn 180 grader, MMH
När du monterar 180°-gångjärn kan du öppna dörren helt åt sidan för att få fullständig åtkomst till allt i skåpet utan att personalen framför skåpet behöver flytta på sig.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Ersättningsgångjärn då 180° öppningsvinkel erfodras. Bearbetning är ej nödvändigt.
- Material: Zamak.
- Leveransförpackning: MMH02 – 2 st. MMH03 – 3 st.
Specifikationer
| Tjocklek | 2.5mm |
| Tjocklek | 14ga |
| Slutför | Pläterade |
| Material | Zamak |
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.