Hög temperatur Vortex kylare, HT
Hög temperatur Vortex kylare, HT
Vortex-kylaren HT för höga temperaturer har skyddsgraden IP 66 och är enkel att installera, har inga rörliga delar och är underhållsfri. Förutom nedkylningsfunktionen minskar den även den relativa luftfuktigheten i skåpet som den är monterad på. Vortex-kylaren förhindrar överhettning inuti skåpet i miljöer upp till 93 °C, till exempel i stålverk.
Branschstandarder
CE
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Fördelar
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Tillbehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Design
- Beskrivning: Kompakt och driftsäker kylare för kapslingar. Producerar kyla genom tryckluft utan rörliga delar.
 - Material: Inre Vortex del/delar samt yttre hölje i rostfritt stål.
 - Kapslingsklass: Beroende på modell, upp till IP 66 | TYPE 4X.
 - Leveransförpackning: 1 st Vortex aggregat med moteringstillbehör.
 - Det rekommenderas att installera en termostat, BPT, samt ett luftfördelningskit, BPA
 - The coolers must be installed vertically to maintain the protection degree
 - Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
 - High temperature vortex cooler, with no moving parts and a high IP 66 protection degree
 - The vortex cooler provides a maintenance free cooling solution which also reduces the relative humidity within the enclosure
 - The vortex cooler can be installed on the enclosure easily, in environments of up to 93°C, reducing the required installation time
 - The maintenance free cooling solution prevents unnecessary downtime
 - This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
 - The vortex cooler will be a good thermal management solution for high temperature environments such as a steel mill
 - Cooling capacity is calculated with pressured air being 20°C and having 7-bar pressure
 - Silencer included: Yes; Low pressure relief valve: Yes; Instalation cut-out diam. (mm): 48
 
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.