Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Exas075Ss6 Hazardous Location Hole Seals Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Håltätningar för farliga platser

Hazardous Location Hole Seals are designed to be used on Increased Safety (Ex e) enclosures in ATEX or IECEx Zone 1 or 2 hazardous areas. Certified to be used on metallic, non-painted enclosures, these hole seals ensure a dust-, oil- and water-tight seal. Designed to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings, these self-centering hole seals are easy to install.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X,12, 3R; File No. E61997

cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,

3R; File No. 42186

IECEx and ATEX Approvals

Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE

2 assemblies

ATEX Directive 94/9/EC

ATEX

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

Sira 14ATEX3233U

IECEx

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

IECEx SIR 14.0073U

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Slutför Borstad
Material Rostfritt stål 316L.
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.