Handtag, UDH-M.
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Handtag, UDH-M.
Med vridhandtaget öppnar du lätt skåpet och med de olika låsalternativen, bland annat hänglås, begränsar du åtkomsten för obehörig personal.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Vridhantag som ersätter standardlås. För UDH02, använd LSSI låsinsats (MultiFlex).
- Leverans: 1 st med monteringsmaterial.
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- The handle allows the door to be opened easily while limiting access to the enclosure via the different key options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Description: UDH02 - For two profile half cylinder locks; UDH03 - For pad-locking (max dim. 10 mm)
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Texturerad |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.