Markmonterad sockel, PGM


Markmonterad sockel, PGM
Kablar kan lätt dras genom marksockeln som är monterad under jord så att kablar kan kanaliseras och anslutas snabbare.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Markmonterad sockel 1 000 mm hög. Fördjupning: 700–950 mm.
- Material: 2 mm galvaniserad stålplåt.
- Ytbehandling: Polyesterbaserat pulverlack RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 sats med markmonterad sockel.
Specifikationer
Tjocklek | 0.08in |
Tjocklek | 2mm |
Yta | Galvaniserad |
Material | Galvaniserat stål |
Färg | Ljusgrå |
Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.