Markmonterad sockel, PGM
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Markmonterad sockel, PGM
Kablar kan lätt dras genom marksockeln som är monterad under jord så att kablar kan kanaliseras och anslutas snabbare.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Markmonterad sockel 1 000 mm hög. Fördjupning: 700–950 mm.
- Material: 2 mm galvaniserad stålplåt.
- Ytbehandling: Polyesterbaserat pulverlack RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 sats med markmonterad sockel.
Specifikationer
| Tjocklek | 0.08in |
| Tjocklek | 2mm |
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Galvaniserat stål |
| Färg | Ljusgrå |
| Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.