Glasdörrar, ADCS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Glasdörrar, ADCS
Elektriska komponenter kan visas när dörren är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Ersätter standarddörren. För tydlig avläsning av bakomliggande instrument. Samtliga låsalternativ kan användas.
- Material: Rostfri 304 kval. 1.5 mm / 2 mm för skåp med en höjd eller bredd på 600 mm eller större, 4 mm ofärgat säkerhetsglas.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Leveransförpackning: 1 st.
- The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed
- The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection
Specifikationer
| Tjocklek | 0.06in |
| Tjocklek | 1.5mm |
| Slutför | Borstad |
| Material | Rostfritt stål 304 |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.