Packningsplatta, kombinerad packning, AGC
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Packningsplatta, kombinerad packning, AGC
Polyuretanpackningen bibehåller skåpets skyddsgrad så att installerade komponenter och utrustning skyddas.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Att användas när en combination av väggmonterade kapslingar (MAS/MAD/MAP) behövs. Sammanbyggnadspackning används för att täta flänsöppningar som kopplas ihop.
- Material: 8 mm tjockt polyetylenskum.
- Leveransförpackning: 2 st med monteringsmaterial.
Specifikationer
| Tjocklek | 0.31in |
| Tjocklek | 8mm |
| Färg | Svart |
| Material | Polyetenskum |
| Slutför | Slät matt yta |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.