Golvsockel front/rygg rostfri, PFS


Golvsockel front/rygg rostfri, PFS
Sockeln i rostfritt stål bidrar till kabeldragning utan några begränsningar. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För kabelgenomföring utan begränsningar och i enlighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbara plåtar. Tillverkad i höjderna 100 mm och 200 mm. Den 200 mm höga sockeln består av två ryggplåtar för enklare kabeldragning samt en frontplåt. Dubbelbockade för ökad hållfasthet. Gavelplåtar PSS beställs separat.
- Material: Rostfri plåt AISI 304 / AISI 316L kval. Hörn: 2 mm, plåtar: 1.5 mm.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Leveransförpackning: 1 sats med 4 st hörn inklusive front- och ryggplåt/ar samt monteringsmaterial för gavelplåtar PSS.
- Erforderliga tillbehör: Lägg till sidopanelerna PSS för en komplett sockel.
Specifikationer
Tjocklek | 1.5mm |
Tjocklek | 16ga |
Yta | Borstad |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.