Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

MCF Photo Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Flänsmonterad frånkoppling, MCF

Skåpen i golvskåpssortimentet MCF i stålplåt med flänsmontering är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. De är utrustade med en för definierad utskärning, vilket minskar bearbetningstiden på den högra dörren, som kan matchas med de vanligaste brytarna på marknaden. Skåpkonfigurationer som kan skapas uppfyller bestämmelserna för dörrförregling och huvudbrytare.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, EAC

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Stomtjocklek 1.5mm
Dörrtjocklek 2mm
Dörrtjocklek 14ga
Stomtjocklek 16ga
Färg Ljusgrå
Material Stålplåt
Yta Pulverlackerad
Färgkod RAL 7035
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Fördelar
Resurser Video
IP66

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.