Djupindelningsskena, 600
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        Djupindelningsskena, 600
Katalog#: VBD600
              Djupindelningsskenan ökar de monteringsmöjligheter som finns i skåpet och delar upp det i två användbara utrymmen.
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
              
              
        
      
    
  
        
                                            Fördelar
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
  
      
    
  
        
                                                                          Tillbehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                                                      Distributörer i ditt område
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Design
- Beskrivning: Monteras i mitten av ett 1 200 mm eller 1 600 mm brett skåp (topp och botten) och ger standardmontagemöjligheter i två sektioner med en bredd på 600 mm eller 800 mm. Möjliggör separat montering av tillbehör som CAB, CBU, CLPK, CLPF o.s.v. på valfri skåpsida. Tillbehör blir då justerbar i djupled i steg om 25 mm. Monteras med VBK1200 (VB+VBD) alt. VBK04 (endast VBD).
 - Material: 1.75 mm elförzinkad stålplåt.
 - Leveransförpackning: 2 st. skenor (exklusive monteringsmaterial VBK).
 - Erforderliga tillbehör: Lägg till VBK för montage. Lägg till VB för fullständiga montagemöjligheter.
 
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager | 
|---|
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.