Vertikal avdelningsskena, 2000


Vertikal avdelningsskena, 2000
Katalog#: VB2000
Den vertikala avdelaren ökar de monteringsmöjligheter som finns i skåpet och delar upp det i två användbara utrymmen.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Monteras i mitten på skåp med bredd 1200, 1400 eller 1600mm, för att erhålla två 600, 700 respektive 800mm utrymmen. Då kan vänster- respektive högerdelen av skåpet utrustas separat med t.ex. svängramar, skensystem etc. Monteras med VBK1200 (VB+VBD) alt. VBK1600 (endast VB).
- Material: 1.75 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 2 st. skenor (exkl. monteringsmaterial VBK).
- Erforderliga tillbehör: För fullständig separering, komplettera med VBD (endast 1200mm breda kapslingar) och VBK.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION
Mandatory
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
Distributör | Antal | Datum i lager |
---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.