Sammanbyggnadsprof. sock., 800, Stålplåt, RAL 7022
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sammanbyggnadsprof. sock., 800, Stålplåt, RAL 7022
Katalog#: PCP08
Med profilen, som är som en stabilisator, kan du dra kablar mellan sammankopplade skåp, vilket är den perfekta lösningen när kablar ska installeras under skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Video
Tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Stabiliserar skåpen/socklarna när man vill dra kablage under och mellan skåpen. Med PCP kan socklarna PF/PV byggas samman och monteras i golvet, innan skåpen lyfts på. På 200 mm höga socklar (endast PF) kan PCP monteras i tre olika lägen, i toppen, i mitten eller i botten. Profilen har standard hålbild för korgmutter och M5x10 för att passa MF tillbehör.
- Material: 2 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 2 st profiler inklusive monteringsmaterial.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION

Mandatory
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.