Montageplåt, 2000x800, Galvaniserat stålplåt
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Montageplåt, 2000x800, Galvaniserat stålplåt
Katalog#: MP2008
Montageplåten i stål påskyndar monteringen av skåpet eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Video
Tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Standard montageplåt. Kan också monteras i skåpgaveln genom att använda monteringssats (MPS). Kan skjutas in från sida med glidskena MTS. För tung belastning i miljöer med vibrationer
- Material: 3 mm galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Maximal last: 6000 N.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med montagesats (MPA06) för att montera MP i skåpet.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
CAD-GENERATION

Mandatory
Similar
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.