Montageprofil dörr, 1000
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Montageprofil dörr, 1000
Katalog#: MMDP100
Montageprofilerna skyddar skåpdörren från att böjas och gör det lätt att montera elektriska komponenter och andra tillbehör.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: För att förstärka dörren, monteras i befintliga bultar på dörrens insida. 10 mm hålbild. Dessa dörrprofiler kan inte användas med skåp i AFS-serien.
- Material: 1.2 mm galvaniserad stålplåt.
- Dimensioner: 15x14 mm.
- Leveransförpackning: 1 par med monteringsmaterial.
- Kommentar: Väggmonterade skåp i stål med höjden 600 mm och högre har MMDP-dörrprofiler. Profiler måste beställas som tillbehör för väggmonterade skåp i rostfritt stål.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.