Dörrmonteringsprofiler, MMDP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Dörrmonteringsprofiler, MMDP
Montageprofilerna skyddar skåpdörren från att böjas och gör det lätt att montera elektriska komponenter och andra tillbehör.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För att förstärka dörren, monteras i befintliga bultar på dörrens insida. 10 mm hålbild. Dessa dörrprofiler kan inte användas med skåp i AFS-serien.
- Material: 1.2 mm galvaniserad stålplåt.
- Dimensioner: 15x14 mm.
- Leveransförpackning: 1 par med monteringsmaterial.
- Kommentar: Väggmonterade skåp i stål med höjden 600 mm och högre har MMDP-dörrprofiler. Profiler måste beställas som tillbehör för väggmonterade skåp i rostfritt stål.
Specifikationer
| Tjocklek | 1.2mm |
| Tjocklek | 18ga |
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Mjukt stål |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.