Skenhållare, kompakt 4p 2x5, Skenhållare, kompakt 4p 2x5x25-80 TN
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Skenhållare, kompakt 4p 2x5, Skenhållare, kompakt 4p 2x5x25-80 TN
Katalog#: ECBS205TN
This busbar support, ECBS, is available for one or two bars up to 80 x 5 mm or one bar up to 80 x 10 mm. The support can be mounted both horizontally and vertically. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439.
Information
Fördelar
Resurser
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Busbar support up to 1600A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in single and double bar per phase for bar thickness 5 mm and only single bar per phase for bar thickness 10 mm, and width from 25 to 80 mm.
- Arbetstemperatur: -40ºC up to 130ºC.
- Material: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.
- Leverans: Busbar support with mounting material.
Specifikationer
Produktattribut
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.