Klick-in profil, 600


Klick-in profil, 600
Katalog#: CLPF600
Montageprofilerna kan fästas i alla riktningar, vilket ger maximal flexibilitet vid montering av tillbehör, komponenter och annan utrustning.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Video
Tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: CLPF montagesystem består av en 40 mm hög och 25 mm bred profil med dubbla hålrader för korgmutter och skruvar, som kan monteras i alla riktningar i skåpets ramverk. Den kan också användas i kombination med CLPK- och/eller VB-profiler. Genom att vända profilen kan den användas som standard CP 20/40-profil i kombination med GLM 40/6 glidmutter för montage av installationsmaterial som kräver djupjustering. Vid montage på skåpramen är profilerna i linje med skåpprofilerna. För att erhålla 90 mm hög montageyta används två profiler jämte varandra.
- Material: Elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 4 profiler inkl fästanordning för montage.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION



Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
Distributör | Antal | Datum i lager |
---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.