Genomföring liten 11-12mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Genomföring liten 11-12mm
Katalog#: CCFGS11
CCFGS cable glands are used with CCFI, CCFO and CCFR cable entry systems.
Branschstandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Information
Resurser
Distributörer i ditt område
Design
- IP66 Modular Halogen-free and silicone free cable entry system, that provide versatility, variability and variety
- Everything mounted from the outside of the enclosure
- The frames, inlays and grommets can be combined in many ways - ensuring you many versatile configuration options
- The frame does not need to be disassembled if requirements change or carrying out service work
- No need to disassemble and reconnect connectors on cables so manufactures warranty is not voided
- The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in, provides static strain relief in accordance with DIN EN 62444
- For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays
- The grommets are available in different sizes to match the diameter of the cable
- The CCFGS is first plased around the cable and then inserted into the cable gland
- Based on the wave-cut profile, there is no need to remove the connector on the assembled cabled
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Datablad
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.