EMC-anslutningens bottenplatta, CBPE
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EMC-anslutningens bottenplatta, CBPE
Bottenplåten används till att installera EMI-kablar i golvskåp och bibehåller EMC-prestandan.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Ersätter 2 st av de standard 3 st eller 4 st bottenplåtarna. Konstruktion med kammar tillåter att skärmade kablar kan jordas direkt i plåten. Idealisk för användning med EMC-skåp för att stänga ute störningar.
- Material: 1.5 mm förzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 2st delar med EMC packning och monteringsmaterial. 4st delar från 1200 mm bredd.
- Zinc plated steel bottom plate for installing EMI cables into floor standing enclosures
- EMI cables can be directly earthed to the bottom plates using the hammer head cones
- EMI cables are directly earthed to the enclosure's frame through the bottom plate creating a "Faraday cage" maintaining the EMC performance of the enclosure
- Zinc plated bottom plates should be used in combination with EMC floor standing enclosures
Specifikationer
| Tjocklek | 0.06in |
| Tjocklek | 1.5mm |
| Slutför | Pläterade |
| Material | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.