Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

EMC combinable, single door enclosure Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

EMC kombinerbart skåp med en dörr, MCSE

Skåpen i golvskåpssortimentet MCSE i galvaniserad stålplåt med enkeldörr är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Den har tagits fram för att uppfylla EMC-kraven. En utmärkt Faraday-effekt skapas, eftersom elektrisk konduktivitet mellan skåpstomme och dörr garanteras. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats eftersom inga elektromagnetiska störningar sker och vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Skåpsortimentet lämpar sig för alla användningsområden där EMC krävs.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

cULus_UL

CE UKCA

EAC

GOST

IP

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Slutför Galvaniserad
Material Galvaniserat stål
Färg Ljusgrå
Färgkod RAL 7035
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.