EMC kabelgenomföring och bottenplatta packning, BGE
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EMC kabelgenomföring och bottenplatta packning, BGE
En packning som bibehåller skåpets skyddsgrad vid installation av kablar och ökar flexibiliteten eftersom kabeldiametern inte behöver vara känd före installationen. Det extra ledande materialet ger en bra kontakt för EMC-ändamål.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Bottnen av kapslingen tätas med hjälp av en självhäftande packning som fästs i ramen runt öppningen i botten. Kablarna tillsluts med en självhäftande mjukpackning som fästs mellan bottenplåtarna. Elasticiteten och storleken av packningen säkerställer en tät förslutning runt de flesta kablar. De tillagda ledande materialen ger en god kontakt för att skydda mot överföringen av elektromagnetisk strålning.
- Leveransförpackning: 2 m EMC-packning för kabelingång. För 1600 mm breda skåp beställer du 2 set.
- The elasticity and the size of this foam ensures a tight seal around most cables
- Added conductive material provides a good contact to shield the transfer of electro-magnetic radiation
- The EMC gasket is used to seal the space between the floor standing enclosure's bottom plates
- The empty space around installed cables when routed between the bottom plates CBPE, can be sealed to maintain the enclosure's protection degree and EMC rating
- The enclosure's protection degree is maintained avoiding the need to use EMC cable glands
- The gasket increases the customers flexibility when installing cables, as the cable diameter does not necessarily need to be identified in advance
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.