Genomföringsböj på 45 grader, gångjärnsförsett skyddsinlägg


Genomföringsböj på 45 grader, gångjärnsförsett skyddsinlägg
Lay-in Hinged-Cover 45-Degree Elbows are used for continuous wireway runs with 45-degree turns. Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 45-degree elbows are available. Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations.
Branschstandarder
Certified by Canadian Standards Association.
Information
Resurser
Design
- Lay-in Hinged-Cover 45-Degree Elbows are used for continuous wireway runs with 45-degree turns
- Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 45-degree elbows are available
- Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations
Specifikationer
Färgkod | ANSI 61 |
Yta | Galvaniserad; Pulverlackerad |
Färg | Grå |
Material | Stålplåt |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.