EL LED-belysning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EL LED-belysning
LED-belysning speciellt utformad för nVent HOFFMANs skåp. Verktygsfri montering minskar monteringstiden. Enkel genomgående kabeldragning baserat på ett plug-and-play-system. 24 V (DC)-modell .
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: LED-skåpbelysning speciellt utformad för nVent HOFFMANs skåp. Snabb och verktygsfri montering tack vare ett spärrhakssystem som passar hålmönstret på 25 mm på nVent HOFFMANs skåp. Kan monteras horisontellt eller vertikalt.
- Anslutning: Inmatning, trepolig. Genomgående kabeldragning, trepolig.
- Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.
Specifikationer
| Färgtemperatur | 4000K |
| Färg | Svart |
| Lamptyp | LYSDIOD |
| Ljusfärg | Neutralt vitt |
| Material | Plast |
| Slutför | Jämn |
| Drifttemperatur | −20 to 55°C |
| Drifttemperatur | −4 to 131°F |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.