Dörrbrytare för HDW, HDSW


Dörrbrytare för HDW, HDSW
Dörrbrytare för att aktivera elektriska enheter (belysning, signalering, larm osv.) utformade för väggmonterade HDW-skåp. Kabelfläns M20. Ingen bearbetning krävs .
Branschstandarder
cULus_UL
CE UKCA
Information
Resurser
Design
- Beskrivning: Dörrbrytare för att aktivera elektriska enheter (belysning, signalering, larm osv.) utformade för HDW-seriens väggmonterade skåp. Ingen bearbetning krävs.
- Brytkapacitet: 3 A/240 V.
- Godkännanden: CE, cULus listed.
- Leveransförpackning: 1 styck med monteringsinstruktioner.
- Tilläggsinformation: Minsta skåpdjup är 210 mm.
Specifikationer
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.