Horisontala dörrprofiler | Väggmonterade skåp, DHP


Horisontala dörrprofiler | Väggmonterade skåp, DHP
Montageprofiler används när du vill fästa tillbehör på dörramen för enkel och säker montering av bland annat kablar och kanaler.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Horisontala profiler med 25 mm håldelning med 4.5 mm och 6.5 mm hål för montage av utrustning.
- Material: 1.5 mm galvaniserat stål.
- Leveransförpackning: 5 st inklusive monteringsmaterial.
- Erforderliga tillbehör: De passar direkt på MMDP-dörrmonteringsprofilerna. De kan också monteras vertikalt på två horisontella profiler. För dörrar med espagnolettlåsningssystem måste profilerna klippas vid markeringarna.
Specifikationer
Tjocklek | 1.5mm |
Tjocklek | 16ga |
Yta | Galvaniserad |
Material | Stålplåt |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.